ツール用品技術窓口

摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS)

通常単価(税別)
23,684円~29,386円
税込単価
26,052円~32,325円
通常出荷日:1日目

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用のゲージ(摩耗点検ねじゲージ)です。GP、GRが通り抜...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

最小発注数量
2
0.4
9338219
1個
2.5
0.45
9338239
1個
2.6
0.45
9338249
1個
3
0.5
9338259
1個
4
0.7
9338269
1個
5
0.8
9338279
1個
6
1
9338289
1個
8
1.25
9338299
1個
10
1.5
9338309
1個
10
1.25
9338319
1個
12
1.75
9338329
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,386円
( 32,325円 )
1日目
26,350円
( 28,985円 )
1日目
27,440円
( 30,184円 )
1日目
26,107円
( 28,718円 )
1日目
24,653円
( 27,118円 )
1日目
24,411円
( 26,852円 )
1日目
23,926円
( 26,319円 )
1日目
24,411円
( 26,852円 )
1日目
24,653円
( 27,118円 )
1日目
23,684円
( 26,052円 )
1日目
25,259円
( 27,785円 )
1日目

詳細情報

基本情報

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用のゲージ(摩耗点検ねじゲージ)です。
GP、GRが通り抜けないことで摩耗限度内と判断します。
【特長】
・ねじゲージの摩耗状況を容易に確認できます。
【仕様】
・メートルねじ
・等級:2級
・規格:JIS

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS)
摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格23,684円-29,303円 -11,514円 -11,514円 -16,729円 -17,179円 -
通常出荷日1日目15日目〜1日目1日目1日目15日目〜
商品タイプ摩耗点検ねじゲージ摩耗点検ねじゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
等級2級2級2級2級2級2級
校正証明書なしありなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト