17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)

通常単価(税別)
15,52324,380
税込単価
17,07526,818
通常出荷日:15日目~16日目

【特長】・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 33 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

ゲージ種類

最小発注数量
2
0.4
9344242 KOUSEI
GP
1個
2
0.4
9344240 KOUSEI
GPIP
1個
2
0.4
9344241 KOUSEI
GPWP
1個
2.5
0.45
9344252 KOUSEI
GP
1個
2.5
0.45
9344250 KOUSEI
GPIP
1個
2.5
0.45
9344251 KOUSEI
GPWP
1個
2.6
0.45
9344262 KOUSEI
GP
1個
2.6
0.45
9344260 KOUSEI
GPIP
1個
2.6
0.45
9344261 KOUSEI
GPWP
1個
3
0.5
9344272 KOUSEI
GP
1個
3
0.5
9344270 KOUSEI
GPIP
1個
3
0.5
9344271 KOUSEI
GPWP
1個
4
0.7
9344282 KOUSEI
GP
1個
4
0.7
9344280 KOUSEI
GPIP
1個
4
0.7
9344281 KOUSEI
GPWP
1個
5
0.8
9344292 KOUSEI
GP
1個
5
0.8
9344290 KOUSEI
GPIP
1個
5
0.8
9344291 KOUSEI
GPWP
1個
6
1
9344302 KOUSEI
GP
1個
6
1
9344300 KOUSEI
GPIP
1個
6
1
9344301 KOUSEI
GPWP
1個
8
1.25
9344312 KOUSEI
GP
1個
8
1.25
9344310 KOUSEI
GPIP
1個
8
1.25
9344311 KOUSEI
GPWP
1個
10
1.5
9344322 KOUSEI
GP
1個
10
1.5
9344320 KOUSEI
GPIP
1個
10
1.5
9344321 KOUSEI
GPWP
1個
10
1.25
9344332 KOUSEI
GP
1個
10
1.25
9344330 KOUSEI
GPIP
1個
10
1.25
9344331 KOUSEI
GPWP
1個
12
1.75
9344342 KOUSEI
GP
1個
12
1.75
9344340 KOUSEI
GPIP
1個
12
1.75
9344341 KOUSEI
GPWP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,436
( 19,180 )
15日目
24,380
( 26,818 )
16日目
24,380
( 26,818 )
16日目
16,456
( 18,102 )
15日目
22,612
( 24,873 )
15日目
22,612
( 24,873 )
16日目
16,815
( 18,497 )
15日目
23,325
( 25,658 )
15日目
23,325
( 25,658 )
15日目
16,317
( 17,949 )
15日目
22,433
( 24,676 )
16日目
22,433
( 24,676 )
15日目
15,837
( 17,421 )
15日目
21,558
( 23,714 )
16日目
21,558
( 23,714 )
15日目
15,755
( 17,331 )
15日目
21,429
( 23,572 )
16日目
21,429
( 23,572 )
16日目
15,571
( 17,128 )
15日目
21,151
( 23,266 )
15日目
21,151
( 23,266 )
16日目
15,755
( 17,331 )
15日目
21,429
( 23,572 )
16日目
21,429
( 23,572 )
15日目
15,837
( 17,421 )
15日目
21,558
( 23,714 )
15日目
21,558
( 23,714 )
15日目
15,523
( 17,075 )
15日目
21,055
( 23,161 )
15日目
21,055
( 23,161 )
15日目
16,084
( 17,692 )
15日目
22,001
( 24,201 )
15日目
22,001
( 24,201 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます
・高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格15,523-15,523 -19,301 -24,366 -11,272 -19,301 -
通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜1日目15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ摩耗点検ねじゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
等級2級2級2級2級2級6H
校正証明書ありありありありなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト