ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
ミスミ デジタルノギス(最大測定長150~200mm) |
|
ミスミ ブロックゲージ セット 2級 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。【特長】・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます・高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,266円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,132円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ
0通常価格(税別):16,128円~

森本精密シャフト
ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)
4.4通常価格(税別):3,980円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 2A級(従来JIS) リング
4.5通常価格(税別):15,736円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) ウィット(W)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
0通常価格(税別):13,219円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

新潟精機(SK)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
4.7通常価格(税別):850円~

トラスコ中山
ラジアスゲージ(L型)
0通常価格(税別):12,682円~