17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書

通常単価(税別)
15,52325,092
税込単価
17,07527,601
通常出荷日:15日目~16日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。【特長】・ねじ部表面に潤滑性の優...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

ゲージ種類

最小発注数量
2
0.4
9344572 KOUSEI
GP
1個
2
0.4
9344570 KOUSEI
GPNP
1個
2.5
0.45
9344582 KOUSEI
GP
1個
2.5
0.45
9344580 KOUSEI
GPNP
1個
2.6
0.45
9344592 KOUSEI
GP
1個
2.6
0.45
9344590 KOUSEI
GPNP
1個
3
0.5
9344602 KOUSEI
GP
1個
3
0.5
9344600 KOUSEI
GPNP
1個
4
0.7
9344612 KOUSEI
GP
1個
4
0.7
9344610 KOUSEI
GPNP
1個
5
0.8
9344622 KOUSEI
GP
1個
5
0.8
9344620 KOUSEI
GPNP
1個
6
1
9344632 KOUSEI
GP
1個
6
1
9344630 KOUSEI
GPNP
1個
8
1.25
9344642 KOUSEI
GP
1個
8
1.25
9344640 KOUSEI
GPNP
1個
10
1.5
9344652 KOUSEI
GP
1個
10
1.5
9344650 KOUSEI
GPNP
1個
10
1.25
9344662 KOUSEI
GP
1個
10
1.25
9344660 KOUSEI
GPNP
1個
12
1.75
9344672 KOUSEI
GP
1個
12
1.75
9344670 KOUSEI
GPNP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,436
( 19,180 )
15日目
24,380
( 26,818 )
16日目
16,456
( 18,102 )
15日目
22,612
( 24,873 )
15日目
16,815
( 18,497 )
15日目
23,325
( 25,658 )
15日目
16,317
( 17,949 )
15日目
22,433
( 24,676 )
15日目
15,837
( 17,421 )
15日目
21,558
( 23,714 )
15日目
15,755
( 17,331 )
15日目
21,429
( 23,572 )
15日目
15,571
( 17,128 )
15日目
21,151
( 23,266 )
15日目
15,755
( 17,331 )
15日目
25,092
( 27,601 )
15日目
15,837
( 17,421 )
15日目
21,558
( 23,714 )
15日目
15,523
( 17,075 )
15日目
21,055
( 23,161 )
15日目
16,084
( 17,692 )
15日目
22,001
( 24,201 )
15日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。【特長】・ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です・高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します・特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂)の材料に効果的です

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格15,523-11,272 -11,272 -15,523 -11,272 -15,523 -
通常出荷日15日目〜1日目1日目15日目〜1日目15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
等級6H6H2級6H6H2級
校正証明書ありなしなしありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト