ツール用品技術窓口
オーエスジー
基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001
通常価格(税別):16,002円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):9,176円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
通常価格(税別):2,795円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
ネジピンゲージ RA
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,904円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,482円~
通常出荷日:在庫品1日目
ゲージや比較測定器の寸法設定および点検管理の寸法基準として用いるゲージです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
ゲージや比較測定器の寸法設定および点検管理の寸法基準として用いるゲージです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,176円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
4.6通常価格(税別):9,176円~

ミスミ
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
5通常価格(税別):8,101円~

ミスミ
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
5通常価格(税別):11,570円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~