17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

帯電防止靴用テスター FG-465用交換部品・オプション

通常単価(税別)
2,263円~15,568円
税込単価
2,489円~17,125円
通常出荷日:4日目~14日目

【特長】帯電防止靴の交換品です。USBケーブル、ユニット連動用取付け台中継コード付、中継コードのご用意...

詳細を確認
  • その他
    オプション
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 適用機器

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

適用機器

最小発注数量
USBケーブル(1m)
FG-465
1個
ユニット連動用取付け台中継コード付き
FG-465、FG-470
1個
中継コード
FG-465、FG-470
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263円
( 2,489円 )
14日目
15,568円
( 17,125円 )
4日目
2,422円
( 2,664円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
帯電防止靴の交換品です。
USBケーブル、ユニット連動用取付け台中継コード付、中継コードのご用意があります。
用途に応じてご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止靴用テスター FG-465用交換部品・オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止靴用テスター FG-465用交換部品・オプション
リストストラップ用テスター FG-470用交換部品
電極(表面抵抗測定用)
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)
対向電極
導電性テープ
メーカー白光白光ホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格2,263円-2,037円1,012円 -39,103円6,342円2,708円 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目3日目11日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト