17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクリューエアホースSLIM

スクリューエアホースSLIM

通常単価(税別)
2,0392,180
税込単価
2,2432,398
通常出荷日:3日目

縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができます。【特長】・伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    0.7
  • ホースサイズ
    内径:5mm、外径:8mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ホース長(m)

  • 使用有効長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ホース長

(m)

使用有効長

最小発注数量
3
2.1m
1個
6
4.2m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039
( 2,243 )
3日目
2,180
( 2,398 )
3日目

詳細情報

基本情報

縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができます。
【特長】
・伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです
・柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています
・折れグセがつきにくくなっています
・細巻きで、取り回しが良いです
・ワンタッチカプラで接続が簡単です
【用途】
・エアーコンプレッサー用ホース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリューエアホースSLIMのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボール盤での作業時に!
5
満足度:5.0
通常のサイズと違いスリムなので使いやすいです。 空間も広く感じられ品質も問題りません。 お勧めします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューエアホースSLIM
エアホースリール EAR-020/EAR-030
エアリール ホースなし
スクリューエアホース大流量
エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ
エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格2,039-10,754 -7,8303,092 -417 -815 -
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
最高使用圧力(Mpa)0.71.51.50.722
ホースサイズ内径:5mm、外径:8mm内径6.5×外径10.0内径6.5mmX10.0mmは30m、内径8.5mmX外径12.5mmは20m---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト