ツール用品技術窓口
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):57,470円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
Tスロットナット
ミスミ
通常価格(税別):360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】
通常価格(税別):430円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
細穴加工用パイプ電極【10~20個入り】
通常価格(税別):3,820円~
通常出荷日:在庫品1日目

マグネットチャックMTB用交換コネクタです。【適合機種】MTB全機種共通
マグネットチャックMTB用交換コネクタです。
【適合機種】MTB全機種共通
マグネットチャックの効果
ミーリング加工用永電磁式MTB
■強力吸着6150N・・・でも切粉がつきにくい。(1磁極あたりφ70mm:SS400の場合)
ミーリング加工では、切削推力が一方向でないため、強力な吸着力が必要になります。
磁極は強力なネオジム磁石を使用し、6150Nの強力な吸着力を発生させています。
磁気は、ワーク内を通りN磁極からS磁極へ向かって流れるため、ワークに切粉が付きにくくなっています。

ワーク厚さが磁極長さの約半分以上である場合、ワーク上面にはほとんど切粉がつきません。
ワーク上面に切粉は殆ど付きません。(SS400の場合)
例:MTB***HD70Sの場合、30mm
■作業効率の改善
工具操作が必要な手締め治具に比べマグネットチャックは簡単なボタン操作のみです。
(手締め治具の場合)
工具による締付が必要。


(マグネットチャックの場合)
工具レス。作業者の負担軽減。

■工程の集約(上面&輪郭加工)
ワークを下から吸着するため、刃具干渉の心配がありません。
(手締め治具の場合)
上面のみ、側面のみの2工程必要。


(マグネットチャックの場合)
上面+側面(輪郭)同時加工OK。



簡単に脱着。ロック機能付。

ワークを載せる上面に樹脂や真鍮を使用していません。切削水の侵入を防ぎ耐久性に優れています。
機械テーブル面積に合せて自由にレイアウト

(1)マグネットチャック:1台
(2)コントローラー:1台

(1)マグネットチャック:2台
(2)コントローラー:1台
(3)リモコン:1台
(4)ジャンクションボックス(オプション):1台

(1)マグネットチャック:4台
(2)コントローラー:2台
(3)リモコン:1台
(4)ジャンクションボックス(オプション):2台
操作手順(操作は簡単) ボタンを押すだけ&コネクターは取り外し可能

使用例・使用説明

縦型MC

横型MC

門型加工機

5軸加工機
マグネットチャック導入事例
■秒速クランプで作業効率改善(作業時間20分(※1)⇒7分(※2))
ワーク情報

使用機械:横形マシニングセンター
ワーク材質:S50C
加工内容:ドリル加工及び中ぐり加工 ※加工部(赤色)
[課題]治具クランプに時間がかかっていた
[要望]誰でも簡単にできるクランプ作業の構築
手締め治具の場合(※1)
ツーリングブロック2面取付。
1面当たり4ヶ所の手締め治具にてクランプ。
ズレ防止用にワーク側面にはサポートパーツを配置。

| クランプ箇所 | 4ヶ所×2面=8ヶ所・・・A |
|---|---|
| クランプ時間(1ヶ所当たり) | 2分・・・B |
| 締付時間+サポートパーツ取付時間 | 4分・・・C |
| 締付作業時間 | TOTAL:A×B+C=20分 |
マグネットチャック治具の場合(※2)
マグネットチャック付ツーリングブロックを使用してワークをクランプ。
マグ・ハイトブロックを利用し、ワークを嵩上げすることによって貫通穴加工も可能。

| クランプ操作(コントローラー) | 1分(2面) |
|---|---|
| サポートパーツ取付時間 | 6分 |
| 締付作業時間 | TOTAL:7分 |
■マグネットチャック治具導入により
(1)コントローラー操作によって、誰でもワンタッチでクランプ作業が可能。
(2)手締め治具に比べ大幅な締付作業時間を短縮。
クランプ作業短縮

■治具干渉を解決し工程集約を実現(段取り時間20分(※3)⇒0分(※4))
ワーク情報

使用機械:立形マシニングセンター
ワーク材質:FC250
加工内容:上面加工及び外周加工 ※加工部(赤色)
[課題] 治具段取りに時間がかかる
[要望]クランプレスによる工程集約を行ないたい
手締め治具の場合(※3)
第一工程用治具・・・ワーク外周を横側から3ヶ所クランプ。
ボルトを締めすぎるとクランプ歪が起こるため全体を調整しながら締付作業を行ないます。
第二工程用治具・・・ワーク上面をクランプ。
第一工程では治具干渉のため、加工ができなかった外周部を加工します。

第一工程

第二工程 クランプ段取り時間 20分
マグネットチャックの場合(※4)
下面吸着によりワンチャックで五面加工が可能です。治具段取替えの手間がなくなりリードタイムが短縮できます。
底面が黒皮のワークでも、マグワークサポートがワーク形状に合せて吸着するためクランプ歪が少ない。

第一工程 サイドクランプ等の干渉がありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カネテック
消磁用切換スイッチ
0通常価格(税別):20,538円

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~

トラスコ中山
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
0通常価格(税別):1,181円~

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
0通常価格(税別):655円~

テクノプラン
マグネットベース<フレキシブルタイプ>
0通常価格(税別):3,860円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):4,087円~

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
4.5通常価格(税別):14,116円~