17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ツーピースバイス TP150-6/TP200-8

通常単価(税別)
90,100108,800
税込単価
99,110119,680

【特長】・フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 最大締付力 (kN)
    10
  • 標準ガイドブロック巾 (mm)
    18
  • 付属品
    標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm:2組、ハンドル:1本、六角棒レンチ(口金用・ストローク調整用):各1本
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    外形図

    ツーピースバイス TP150-6/TP200-8 外形図1

    使用方法・使用事例

    使用事例

    ツーピースバイス TP150-6/TP200-8 使用方法・使用事例1

    型番リスト

    表示件数

    口幅

    (mm)

    口深さ

    (mm)

    最小発注数量
    154
    77
    1個
    204
    92
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,100
    ( 99,110 )
    3日目
    108,800
    ( 119,680 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます
    ・量産品の加工に便利です
    ・口深さが大きい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ツーピースバイス TP150-6/TP200-8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツーピースバイス TP150-6/TP200-8
    ロックタイトFA精密マシンバイス
    マイクロバイス 口金セルフカット仕様
    マイクロバイス 口金付き
    ロックタイトMC精密マシンバイス
    ロックタイトFAクイックONEバイス
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格90,100-149,60051,42551,425175,100 -219,300 -
    通常出荷日3日目4日目3日目3日目4日目3日目〜
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    最大締付力(kN)101288--
    標準ガイドブロック巾(mm)1814--1818
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm:2組、ハンドル:1本、六角棒レンチ(口金用・ストローク調整用):各1本標準ガイドブック(2個1組)1本、ハンドル1本、吊上用金具 1取付け用ボルト(M5×17 4本)取付け用ボルト(M5×17 4本)標準ガイドブロック(2個1組)1組、ハンドル1本専用取付クランプセット(2組1セット)2組、標準ガイドブック(2個1組)1組、ハンドル1本、吊上用金具 1
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト