17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミサブテーブル

通常単価(税別)
107,100168,300
税込単価
117,810185,130
通常出荷日:3日目

【特長】・三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます・ネジ部はインサートスクリューを挿入していま...

詳細を確認
  • D (mm)
    M8
  • 材質
    本体:A5052/インサートスクリュー:SUS304
  • 表面処理
    アルマイト

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

最小発注数量
250
250
10
1個
550
450
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,100
( 117,810 )
3日目
168,300
( 185,130 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます
・ネジ部はインサートスクリューを挿入しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミサブテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミサブテーブル
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
サブプレート(バキュームプレート用)
フレックスゼロベース(CP180)
真空チャック用バイスプレ-ト
ベースユニット(MB-VM300)
メーカーナベヤナベヤイマオコーポレーションイマオコーポレーションニューストロングイマオコーポレーション
通常価格107,100-522,750 -43,626235,720 -32,458 -421,419
通常出荷日3日目3日目15日目15日目1日目1日目
D(mm)M8-----
材質本体:A5052/インサートスクリュー:SUS304FC250----
表面処理アルマイト塗装(黒皮部)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト