17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランピングボルト911

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7002,430
税込単価
7702,673

トグルクランプ用クランピングボルト。トグルクランプでクランプ時間短縮。段取り改...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • トグルクランプユニット/オプション

    • A(mm)

    • B(mm)

    • C(mm)

    • D(mm)

    • E(mm)

    • 材質詳細

    • 表面処理

    • 適合機種

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    トグルクランプユニット/オプション

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    材質詳細

    表面処理

    適合機種

    最小発注数量
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M4
    7
    31
    10
    8
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-0/112-0/211-0/212-0
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M5
    10.5
    43.5
    12.5
    9
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-1/112-1/113-1/211-1/212-1/213-1
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M6
    14.5
    50.5
    16
    10.5
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-2/112-2/113-2/211-2/212-2/213-2
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M6
    14.5
    110.5
    16
    10.5
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-2/112-2/113-2/211-2/212-2/213-2
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M6
    14.5
    130.5
    16
    10.5
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-2/112-2/113-2/211-2/212-2/213-2
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M8
    18
    63.5
    20
    14
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-3/112-3/113-3/211-3/212-3/213-3
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M8
    18
    83.5
    20
    14
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-3/112-3/113-3/211-3/212-3/213-3
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M8
    18
    143
    20
    14
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-3/112-3/113-3/211-3/212-3/213-3
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M10
    23.5
    87
    26.5
    17
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-4/112-4/113-4/211-4/212-4/213-4
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M10
    23.5
    125
    26.5
    17
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-4/112-4/113-4/211-4/212-4/213-4
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M12
    27.25
    100
    30
    21
    SM490
    亜鉛メッキ
    111-5/112-5/113-5/133-5/211-5/212-5/213-5
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M5
    10.5
    43.5
    12.5
    9
    SUS304
    -
    S111-1/S211-1
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M6
    14.5
    50.5
    16
    10.5
    SUS304
    -
    S111-2/S211-2
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M6
    14.5
    110.5
    16
    10.5
    SUS304
    -
    S111-2/S211-2
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    M8
    18
    63.5
    20
    14
    SUS304
    -
    S111-3/S211-3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    700
    ( 770 )
    3日目
    700
    ( 770 )
    3日目
    810
    ( 891 )
    3日目
    930
    ( 1,023 )
    3日目
    930
    ( 1,023 )
    3日目
    990
    ( 1,089 )
    3日目
    1,040
    ( 1,144 )
    3日目
    1,110
    ( 1,221 )
    3日目
    1,280
    ( 1,408 )
    3日目
    1,510
    ( 1,661 )
    3日目
    1,450
    ( 1,595 )
    3日目
    1,510
    ( 1,661 )
    3日目
    1,850
    ( 2,035 )
    3日目
    2,310
    ( 2,541 )
    3日目
    2,430
    ( 2,673 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    トグルクランプ用クランピングボルト。トグルクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クランピングボルト911のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クランピングボルト911
    クランピングボルト916
    クランピングボルト(反転防止機構)
    角度調整クランピングボルト912
    クランピングボルト(反転防止機構なし)
    黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格700-700 -1,150 -1,390 -410 -92
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト