17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スイングクランプS型
ナベヤ
アルミスクリュージャッキ 赤/青
ナベヤ
プレーンクランプ
ミスミ

アルミ延長バー

通常単価(税別)
7,7727,908
税込単価
8,5498,699
通常出荷日:3日目

測定機用ジグシステムのアルミ延長バー アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。

  • 種類
    測定器用治具
  • セット/単品
    単品
  • A (mm)
    12
  • D (mm)
    9
  • H (mm)
    M8
  • 材質詳細
    A6061
  • 表面処理
    アルマイト
  • 適合ボルト
    M8
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

最小発注数量
15
40
12
12
18
1個
20
70
38
38
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,908
( 8,699 )
3日目
7,772
( 8,549 )
3日目

詳細情報

基本情報

測定機用ジグシステムのアルミ延長バー アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ延長バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ延長バー
アルミジョイント
アルミスクリュージャッキ 赤/青
クランプボルト(強力型)
アルミスタッドボルト
アタッチメント
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格7,772-5,943 -5,750 -4,102 -930 -5,441 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜3日目
種類測定器用治具測定器用治具--測定器用治具測定器用治具
セット/単品単品単品--単品単品
A(mm)12M8--M816
D(mm)916--409
H(mm)M8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト