17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

取付クランプセット
ナベヤ
アジャストクランプ
ナベヤ
レッグクランプ(S45C・FCD450)
ナベヤ

マシンバイスシリーズ 取付クランプ BCS14J・BCS16J・BCS18J

通常単価(税別)
12,71112,802
税込単価
13,98214,082
通常出荷日:3日目~5日目

マシンバイスを機械テーブル、サブテーブル等へ取り付ける為のクランプユニットです。 T溝幅14m~18...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

適合機種

最小発注数量
13.5
LTCV100(S/H/SH)、LTCV125(S/H/SH)、LTCV160(S/H/SH)、LTCV200(S/H/SH)、LTFV100Q、LT150MC、LTM150WL、LT5AU100(F/M/FM)
1個
15.3
LTCV100(S/H/SH)、LTCV125(S/H/SH)、LTCV160(S/H/SH)、LTCV200(S/H/SH)、LTFV100Q、LTF(V/H)125Q、LT150MC、LTM150WL、LT5AU100(F/M/FM)
1個
17
LTCV100(S/H/SH)、LTCV125(S/H/SH)、LTCV160(S/H/SH)、LTCV200(S/H/SH)、LTFV100Q、LTF(V/H)125Q、LT150MC、LTM150WL、LT5AU100(F/M/FM)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,711
( 13,982 )
3日目
12,711
( 13,982 )
5日目
12,802
( 14,082 )
3日目

詳細情報

基本情報

マシンバイスを機械テーブル、サブテーブル等へ取り付ける為のクランプユニットです。 T溝幅14m~18㎜まで準備しております

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンバイスシリーズ 取付クランプ BCS14J・BCS16J・BCS18Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンバイスシリーズ 取付クランプ BCS14J・BCS16J・BCS18J
ホールドクランプ クランプ部
ホールドクランプ
強力トグルサイドクランプ 6845-3
トグルフッククランプ6847SU
トグルフッククランプ 6847S-3
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格12,711-27,026 -30,711 -14,79916,54219,861
通常出荷日3日目〜3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
クランプユニット/オプションユニットオプションユニット---
クランプ方法上面ネジ固定式-側面ネジ固定式---
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
B(mm)173535721919
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト