17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラウンド型フック150

  • 種類
    トグルクランプ・用品
  • トグルクランプユニット/オプション
    オプション
  • A (mm)
    40
  • B (mm)
    M8×1.25
  • C (mm)
    159
  • D (mm)
    40
  • 材質詳細
    SM490
  • 表面処理
    亜鉛メッキ
  • 適合機種
    421-3

型番:

150-139
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

150-139の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
トグルクランプユニット/オプション
オプション
A(mm)
40
B(mm)
M8×1.25
C(mm)
159
D(mm)
40
材質詳細
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
適合機種
421-3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
150-139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531円
( 1,684円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンド型フック150の型番150-139のページです。 型番150-139に関する仕様情報を記載しております。
ラウンド型フック150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンド型フック150
フックキャッチ963
ボールポイントジャッキ BPJ-70
U型クランプ US30M400
アルミジャッキ用アタッチメント ASJ-3A/4A
フックキャッチ361
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,531円900円23,088円33,648円1,740円640円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品---トグルクランプ・用品
トグルクランプユニット/オプションオプションオプション---オプション
A(mm)4051.5---24
B(mm)M8×1.2518---31
C(mm)15931.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました