ツール用品技術窓口

トグルフッククランプS331

型番:

S331-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S331-1の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
ステンレス
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
フック
装着方法
フランジベース
A(mm)
26
B(mm)
32
C(mm)
25~65
締付力(kN)
1
材質詳細
SUS304
全長 X 全高(mm)
142×24
保持力(N)
1500
付属品
フックキャッチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S331-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,973円
( 8,770円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプS331の型番S331-1のページです。 型番S331-1に関する仕様情報を記載しております。
トグルフッククランプS331のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルフッククランプS331
トグルフッククランプS321
トグルフッククランプ421
トグルフッククランプ 6847S-3
トグルサイドクランプ6840S
強力トグルサイドクランプ 6845-3
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格7,973円7,498円4,591円27,662円30,417円25,514円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質ステンレスステンレス一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向フックフックフックフック側面側面
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベース-フランジベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました