ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

トグルダウンサイドクランプ6860

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

トグルダウンサイドクランプ6860 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

トグルダウンとトグルサイド2台の締付を1台で出来る画期的なトグルクランプです。

トグルダウンサイドクランプ6860 使用例1
トグルダウンサイドクランプ6860 使用例2
トグルダウンサイドクランプ6860 使用例3

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

O

(mm)

P

(mm)

全長 X 全高

(mm)

保持力 Q1

(kN)

保持力 Q2

(kN)

最小発注数量
17
33
40
53
55
25~32
5~10
150×74
1
1
1個
19.5
56
50
75
75
30~40
14~24
219×94
2
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,408円
( 41,149円 )
3日目
39,950円
( 43,945円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンサイドクランプ6860のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルダウンサイドクランプ6860
トグルダウンサイドクランプ711
トグルダウンサイドクランプ712
トグルダウンクランプ6833
トグルダウンクランプ6802
サイドジャッキA型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格37,408円-11,635円 -12,803円 -15,998円9,968円 -5,052円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品-トグルクランプ・用品クランプユニット・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄-一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニット-ユニット-
トグルクランプ方向上面上面側面-上面-
装着方法フランジベースフランジベースフランジベース-ストレートベース-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト