17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランピングアームエクステンション6896

通常単価(税別)
8,002円~8,460円
税込単価
8,802円~9,306円
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルダウンクランプ専用で、クランピングアームの延長が...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • 適合機種

  • ボルト径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

適合機種

ボルト径

最小発注数量
4.2
25
10
8
6800(NI)-0/6830(NI)-0/6832-0/6820K-0
M4×0.7
1個
5.2
45
12
10
6800(NI)-0/6802-1/6803-1/6830(NI)-1/6832-1/6820F-1/6820K-1/6820M-1
M5×0.8
1個
6.2
65
14
11
6800(NI)-2/6800S-2/6802-2/6802S-2/6803-2/6803S-2/6830(NI)-2/6832-2/6833-2/6820F-2/6820K-2/6820M-2/6821M-2
M6×1
1個
8.2
70
20
14
6800(NI)-3/6800-4/6800S-3・4/6802-3・4/6802S-3・4/6803-3/6803S-3・4/6830(NI)-3/6830-4/6830-5/6830S-3・4/6832-3・4/6832-5/6832S-3・4/6833-3/6820F-3・4/6820K-3/6820M-3・4/6821M-3・4
M8×1.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,002円
( 8,802円 )
3日目
8,093円
( 8,902円 )
3日目
8,138円
( 8,952円 )
3日目
8,460円
( 9,306円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルダウンクランプ専用で、クランピングアームの延長が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングアームエクステンション6896のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングアームエクステンション6896
バキュームチャック用 ストッパーブロック
取付クランプセット
トグルフッククランプ6848H
ホールドクランプ ストッパー部
アジャストクランプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格8,002円-7,132円 -6,173円 -12,865円 -19,500円 -13,352円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類クランプユニット・用品-クランプユニット・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションオプション-ユニット-オプションユニット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト