17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • B型 ツバ付き固定ブシュ

    NTツール

    B型 ツバ付き固定ブシュ

    4.8

    通常価格(税別):1627円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • A 型 ツバなし固定ブシュ

    NTツール

    A 型 ツバなし固定ブシュ

    4.2

    通常価格(税別):1150円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット

    ミスミ

    フランジナット

    4.7

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

    ナベヤ

    Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

    4.4

    通常価格(税別):450円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

TBN用ロケートブロック

通常単価(税別)
15,781
税込単価
17,359
通常出荷日:3日目

MCツーリングブロック(2面取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TBN用ロケートブロック 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

TBN用ロケートブロック 使用例

型番リスト

表示件数

A

(mm)

最小発注数量
138
1個
144
1個
158
1個
164
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,781
( 17,359 )
3日目
15,781
( 17,359 )
3日目
15,781
( 17,359 )
3日目
15,781
( 17,359 )
3日目

詳細情報

基本情報

MCツーリングブロック(2面取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBN用ロケートブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBN用ロケートブロック
Tスロットブロック
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
フレックスサポート FLS-88R
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格15,78151,000 -13,709 -124,10088,4008,089 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類位置決めブロック位置決めブロック治具段取りシステム治具段取りシステム位置決めブロック位置決めピン
基準面からの高さ(mm)20150--62-
B(mm)501007.141052.512
材質S45CFC300SUSSUSベース本体:A5052P サポートピン:SUS304SCM440
表面処理黒染め塗装(側面)---黒染め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト