17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

Q-ロック内蔵4面イケール
ナベヤ
精密ヤスリ
ミスミ
インジェッククランプQ型(ICMQ)
ミスミ
  • <
  • >

Q-ロック内蔵バイス用4面イケール

通常単価(税別)
977,508円~1,997,516円
税込単価
1,075,259円~2,197,268円
通常出荷日:3日目

【特長】・バイス直付けQ-ロック内蔵ネジ式の4面イケールです・適合ブッシュとの組み合わせによりプレート...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    イケール
  • 固定方式
    ネジ式
  • I (mm)
    0.01/500
  • J (mm)
    0.02/500
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$イケール:FC250
  • 熱処理
    イケール:焼鈍/Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • ロケートピン

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

ロケートピン

最小発注数量
400
200
550
99
200
QLTS26RPV
1個
500
300
650
109
300
QLTS40RPV
1個
630
400
750
92
200
QLTS40RPV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977,508円
( 1,075,259円 )
3日目
1,368,511円
( 1,505,362円 )
3日目
1,997,516円
( 2,197,268円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイス直付けQ-ロック内蔵ネジ式の4面イケールです
・適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです
・繰返し位置決め精度は3μmです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵バイス用4面イケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵バイス用4面イケール
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
Tスロットブロック
Qロック用ハイトシリンダー
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格977,508円-8,908円 -56,101円 -4,472円 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類治具段取りシステム位置決めピン位置決めブロック治具段取りシステム
段取りシステム種類イケール--周辺用品
固定方式ネジ式---
I(mm)0.01/50030°--
J(mm)0.02/500237-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト