ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Q-ロックエレメント 空圧用コントローラ

通常単価(税別)
157,250
税込単価
172,975
通常出荷日:3日目

【特長】・クランプ・アンクランプの切換え、エアーブローのON・OFF、着座の確認が可能で、機器選定の手...

詳細を確認

型番:

QLA190CTR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QLA190CTRの仕様・寸法情報

種類
治具段取りシステム
段取りシステム種類
周辺用品
材質
ケース:アルミ
電源ケーブル長さ
1.5m
最高使用圧力(Mpa)
1
使用流体
ドライ&フィルター通過後のエアー
電源
100~240V AC50/60Hz
-
-

商品情報

外形図

Q-ロックエレメント 空圧用コントローラ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメント 空圧用コントローラ 使用例

後付け治具用の機外コントローラーとして

型番リスト

表示件数
型番
QLA190CTR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,250
( 172,975 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ・アンクランプの切換え、エアーブローのON・OFF、着座の確認が可能で、機器選定の手間が不要です
・レギュレータ内蔵の為、供給エアー圧力調整が出来ます
・クランプ・アンクランプ切換え、エアーブローのON・OFF切換えをレバーで行えます
・着座確認センサーにてQ-ロックエレメントの着座確認が出来ます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント 空圧用コントローラの型番QLA190CTRのページです。 型番QLA190CTRに関する仕様情報を記載しております。
Q-ロックエレメント 空圧用コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント 空圧用コントローラ
エアーブローガンバルブ
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式)
Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動)
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格157,2505,62413,709 -18,773 -64,175 -85,850 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類周辺用品周辺用品ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ
材質ケース:アルミキャップ:S45C$継手:C3604SUSSCM420SUS440CSUS440C
電源ケーブル長さ1.5m-----
最高使用圧力(Mpa)11----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト