Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS20
- 通常単価(税別)
- 338,300円
- 税込単価
- 372,130円
【特長】・油圧対応の位置決めユニット、ジグ段取り時間の短縮に・エアーブロー、差座確認付き・キー溝による...
詳細を確認- 種類
- 治具段取りシステム
- 段取りシステム種類
ピン・ブッシュ
- 固定方式
油圧式
- A (mm)
112
- C (mm)
78
- F (mm)
44
- 材質
SUS
- 熱処理
熱処理済
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
QLSM-KS20の仕様・寸法情報
種類
治具段取りシステム
段取りシステム種類
ピン・ブッシュ
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS20の型番QLSM-KS20のページです。
型番QLSM-KS20に関する仕様情報を記載しております。
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS20のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ナベヤ | ナベヤ | ナベヤ | ナベヤ | ナベヤ | ナベヤ |
| 338,300円 | 226,950円 | 124,100円 | 2,510円 | 4,602円 - | 14,692円 - |
| 3日目 | 3日目 | 3日目 | 在庫品1日目 | 3日目〜 | 3日目 |
| 治具段取りシステム | 治具段取りシステム | 治具段取りシステム | - | - | 位置決めピン |
| ピン・ブッシュ | ピン・ブッシュ | ピン・ブッシュ | - | - | - |
| 油圧式 | 油圧式 | 空圧式 | - | - | - |
| 112 | 112 | 22 | 14 | - | 150 |
| 78 | 50 | M20×1.5 | 20 | M8 | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。