ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02

通常単価(税別)
124,100
税込単価
136,510
通常出荷日:3日目

【特長】・空圧対応の位置決めユニット、ジグ段取り時間の短縮に・アンクランプ時のみエアーを使用する為、加...

詳細を確認

型番:

QLA-K02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QLA-K02の仕様・寸法情報

種類
治具段取りシステム
段取りシステム種類
ピン・ブッシュ
固定方式
空圧式
A(mm)
22
B(mm)
10
C(mm)
M20×1.5
D(mm)
18
F(mm)
4.5
J(mm)
38.5
材質
SUS
熱処理
熱処理済
-
-

商品情報

外形図

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02 外形図

型番リスト

表示件数
型番
QLA-K02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,100
( 136,510 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空圧対応の位置決めユニット、ジグ段取り時間の短縮に
・アンクランプ時のみエアーを使用する為、加工中はエアー配管の切離しができます
・工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムに構築が行えます
・取付加工が少ない為、治具製作が容易です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02の型番QLA-K02のページです。 型番QLA-K02に関する仕様情報を記載しております。
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
フレックスサポート FLS-88R
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS20
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS10.2
Q-ロックカップリング ソケット
Q-ロックカップリング プラグ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格124,10088,400338,300226,95017,14120,224
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜
種類治具段取りシステム位置決めブロック治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュ-ピン・ブッシュピン・ブッシュ周辺用品周辺用品
固定方式空圧式-油圧式油圧式--
A(mm)22-112112--
B(mm)1052.5--1616

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト