17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)

  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    ピン・ブッシュ
  • 固定方式
    空圧式
  • J (mm)
    6
  • 材質
    SUS
  • 熱処理
    熱処理済

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • C(mm)

  • F(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

C

(mm)

F

(mm)

最小発注数量
112
78
35
1個
138
102
49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437,754円
( 481,529円 )
3日目
641,755円
( 705,931円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空圧対応の位置決めユニット、ジグ段取り時間の短縮に
・アンクランプ時のみエアーを使用する為、加工中はエアー配管の切離しができます
・工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムに構築が行えます
・取付加工が少ない為、治具製作が容易です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
ロケートシリンダー
Tスロットブロック
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格437,754円-188,702円52,701円9,636円 -56,101円 -8,908円 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム位置決めピン位置決めブロック位置決めピン
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ---
固定方式空圧式空圧式ネジ式---
J(mm)638.544.50.01372
材質SUSSUSSCM440SCM420FC300SCM440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト