17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロックエレメント ホールタイプ ガイドブロック

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • C(mm)

  • 適合ボルト

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

C

(mm)

適合ボルト

適合機種

最小発注数量
8
10
M3×0.5
KS10.3/KS10.2/KS20
1個
10
20
M4×0.7
KS20.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,254円
( 13,479円 )
3日目
13,441円
( 14,785円 )
3日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメントホールタイプの治具、ワークの位置決めに使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ホールタイプ ガイドブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ホールタイプ ガイドブロック
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピン
ガイドブロック(段付型)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格12,254円-21,700円 -52,701円4,622円10,089円 -188,702円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム位置決めブロック治具段取りシステム
段取りシステム種類周辺用品ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ-ピン・ブッシュ
B(mm)87.1450102010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト