ツール用品技術窓口

Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式)

通常単価(税別)
20,679円~37,868円
税込単価
22,747円~41,655円
通常出荷日:3日目

ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
45
27
16
クランプブッシュ
1個
45
27
16
ロケートブッシュ
1個
58
36
21
クランプブッシュ
1個
58
36
21
ロケートブッシュ
1個
72
45
25
クランプブッシュ
1個
72
45
25
ロケートブッシュ
1個
88
58
30.5
クランプブッシュ
1個
88
58
30.5
ロケートブッシュ
1個
105
70
36
クランプブッシュ
1個
105
70
36
ロケートブッシュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,679円
( 22,747円 )
3日目
21,495円
( 23,645円 )
3日目
22,130円
( 24,343円 )
3日目
22,765円
( 25,042円 )
3日目
27,209円
( 29,930円 )
3日目
27,934円
( 30,727円 )
3日目
28,388円
( 31,227円 )
3日目
28,388円
( 31,227円 )
3日目
37,868円
( 41,655円 )
3日目
37,868円
( 41,655円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式)
Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン 空圧式/油圧式
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格20,679円-24,851円 -17,514円 -21,700円 -28,388円 -20,769円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ
材質SCM420SCM440SUSSUSSCM440SCM440
熱処理焼入HRC61焼入HRC55熱処理済熱処理済焼入HRC55焼入HRC55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト