ツール用品技術窓口
ナベヤ
Q-ロックエレメント(ネジ式)ダイヤピン
通常価格(税別):17,776円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】
通常価格(税別):430円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軸付砥石 PA砥粒
ミスミ
通常価格(税別):182円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル V溝/先端芯厚極小タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軸付砥石 WA砥粒【10~50個入り】
通常価格(税別):968円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):30,448円~
通常出荷日:在庫品1日目
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3,210円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付・立型MC、軽切削向き・クランプ部はバネ、アンクラ...
詳細を確認Qロックエレメント_空圧式単動_センサー仕様
Qロックエレメントを使ったツーリングブロック活用例
| 駆動方式 | クランプ | バネ | ||
|---|---|---|---|---|
| アンクランプ | 空圧 | |||
| № | QLA19S | QLA26S | QLA32S | |
| クランプ力(kN) | 1 | 1.5 | 2.1 | |
| リフトアップ力(kN)(0.5MPa時) | 0.23 | 0.29 | 0.47 | |
| クランプストローク(mm) | 4 | 4.5 | 5 | |
| リフトアップ量(mm) | 1 | |||
| シリンダ容積(cm3) | クランプ側 | - | - | - |
| アンクランプ側 | 6.8 | 9.4 | 14 | |
| 最高使用圧力(MPa) | 1 | |||
| 最低使用圧力(MPa) | 0.4 | |||
| 保証耐圧力(MPa) | 1.5 | |||
| 推奨エアーブロー圧(MPa) | 0.5 | |||
| 使用流体 | ドライエア | |||
| 使用周囲温度(℃) | 0~+65 | |||
| 重量(kg) | 0.55 | 0.71 | 1.07 | |
構造図

クランプ

アンクランプ・リフトアップ

分離


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
95,201円 ( 104,721円 ) | 3日目 |
96,051円 ( 105,656円 ) | 3日目 |
96,051円 ( 105,656円 ) | 3日目 |
102,001円 ( 112,201円 ) | 3日目 |
104,551円 ( 115,006円 ) | 3日目 |
102,851円 ( 113,136円 ) | 3日目 |
136,002円 ( 149,602円 ) | 3日目 |
137,702円 ( 151,472円 ) | 3日目 |
136,852円 ( 150,537円 ) | 3日目 |
【特長】
・エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付
・立型MC、軽切削向き
・クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です
・工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸座 ザグリ穴付タイプ
4.3
ナベヤ
ガイドブロック(ストレート型)
4.5通常価格(税別):4,251円~

ミスミ
丸座 フラットタイプ
0
ナベヤ
1-2-3ブロック
0通常価格(税別):17,325円~

ナベヤ
鋼製ブロック(焼入品)
0通常価格(税別):7,179円~

ナベヤ
ワークストッパー
0通常価格(税別):16,235円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

イマオコーポレーション
溝付きストラップ(BJ153)
4.2通常価格(税別):2,069円~

イマオコーポレーション
ねじ穴付きストラップ(BJ158)
5通常価格(税別):3,785円~