17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WMB-80G用部品 ロックアーム一式

通常単価(税別)
7,323
税込単価
8,055
通常出荷日:2日目

WMB-80G用のロックアーム一式です。WMBシリーズのマグネットベース交換用ロックアームとして。

詳細を確認

型番:

WMB80G-LAS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WMB80G-LASの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
アームタイプ用
ステム取付
Φ6mm /Φ8mm
アリ溝 有無
金具取付ねじ
M8×1.25
適合マグネットベース
WMB-80G
種類
ロックアーム一式
ロックアーム寸法(mm)
73(W)×47(D)×272(H)
質量(g)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
WMB80G-LAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,323
( 8,055 )
2日目

詳細情報

基本情報

WMB-80G用のロックアーム一式です。
WMBシリーズのマグネットベース交換用ロックアームとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WMB-80G用部品 ロックアーム一式の型番WMB80G-LASのページです。 型番WMB80G-LASに関する仕様情報を記載しております。
WMB-80G用部品 ロックアーム一式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WMB-80G用部品 ロックアーム一式
WMB-100G用部品 ロックアーム一式
WMB-50G用部品 ロックアーム一式
マグネットベース ロックタイプ SB-100G
マグネットベース(ロック)
マグネットベース TMB-80
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミスミトラスコ中山
通常価格7,3238,0946,5908,7246,5455,681
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目4日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
パーツ区分アームタイプ用アームタイプ用アームタイプ用---
ステム取付Φ6mm /Φ8mmΦ6mm /Φ8mmΦ6mm /Φ8mmφ6、φ8φ6、φ8φ6、φ8、φ3/8インチ、耳付
アリ溝 有無
金具取付ねじM8×1.25M8×1.25M6×1.0M8×1.25M8×P1.25M8×1.25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト