17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動工具アクセサリ マイナスドライバー

通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円
通常出荷日:2日目

電動工具アクセサリ マイナスドライバー。

  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 詳細タイプ
    マイナスドライバー
  • 付属品
    GSG300

型番:

1609200265
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1609200265の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
詳細タイプ
マイナスドライバー
付属品
GSG300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1609200265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
2日目

詳細情報

基本情報

電動工具アクセサリ マイナスドライバー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動工具アクセサリ マイナスドライバーの型番1609200265のページです。 型番1609200265に関する仕様情報を記載しております。
電動工具アクセサリ マイナスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動工具アクセサリ マイナスドライバー
セーバーソー GSA1200PE
コードレスマイクロソー CUT1108
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH
マルチツール(カットソー) GMF50-36
カットソーブレードセット
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格1,354円36,234円36,076円21,874円58,670円8,476円
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他関連品カットソー充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーカットソーその他関連品
詳細タイプマイナスドライバー----カットソーブレードセット
付属品GSG300キャリングケース(プラスチック製)キャリングケース/バッテリー1個/充電器L-BOXX136用インレイ付MAIZ32APB 1本、AVZ93G 1個、サンプルサンディングペーパー、キャリングケース(L-BOXX136)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました