ツール用品技術窓口

マルチツール(カットソー) GMF40-30・GMF40-30L

  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    100(50-60Hz)
  • 消費電力 (W)
    400
  • 二重絶縁
    有
  • 高速振り子振動 (回/分)
    8000~20000
  • 振動3軸合成値(剥離) (m/s2)
    6
  • 振動3軸合成値(切断) (m/s2)
    11
  • 振動3軸合成値(研磨) (m/s2)
    3
  • サイズ (mm)
    (H)85×(W)284

型番:

GMF40-30L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GMF40-30Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
400
二重絶縁
有
高速振り子振動(回/分)
8000~20000
詳細タイプ
ケース(L-BOXX136)付
振動3軸合成値(剥離)(m/s2)
6
振動3軸合成値(切断)(m/s2)
11
振動3軸合成値(研磨)(m/s2)
3
サイズ(mm)
(H)85×(W)284
付属品
PAIZ32APB 1本/AVZ93G 1個/サンプルサンディングペーパー/キャリングケース
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMF40-30L

詳細タイプ

付属品

最小発注数量
ケース(L-BOXX136)付
PAIZ32APB 1本/AVZ93G 1個/サンプルサンディングペーパー/キャリングケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,970円
( 38,467円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速振り子振動でポケット切断や面一切断、はく離、研磨作業が可能です
・スピード作業が可能です
・マルチツール"スターロックプラス"
・ブレード取付1秒!スナップインシステム
・LEDライトで確実な作業をアシスト
・コンスタントスピード
・ハイパワーで快適作業
・過負荷保護装置
・電子無段変速

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール(カットソー) GMF40-30・GMF40-30Lの型番GMF40-30Lのページです。 型番GMF40-30Lに関する仕様情報を記載しております。
マルチツール(カットソー) GMF40-30・GMF40-30Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール(カットソー) GMF40-30・GMF40-30L
マルチツール(カットソー) GMF30-28
マルチツール(カットソー) GMF50-36
180W電気ノコギリセット(ケース付)EA851SR-30A
マルチツールMTM001
AC100V/500WマルチツールEA857DP-3
メーカーボッシュボッシュボッシュエスコマキタエスコ
通常価格34,970円23,099円58,670円16,806円14,699円53,664円
通常出荷日1日目2日目1日目2日目3日目2日目
商品タイプカットソーカットソーカットソーレシプロソー(パイプソー)カットソーカットソー
電圧(V)100(50-60Hz)100(50-60Hz)100(50-60Hz)AC100単相100100
消費電力(W)400300500180200500
二重絶縁有有有有有無
高速振り子振動(回/分)8000~200008000~200008000~20000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました