ツール用品技術窓口

コードレスマルチツール

通常単価(税別)
56,851円
税込単価
62,536円
通常出荷日:1日目

【特長】・EMPが過負荷からモーターを保護します・高速振り子振動で面一切断・ポケット切断が楽々です・ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    DC18
  • 二重絶縁
    無
  • 高速振り子振動 (回/分)
    8000~20000
  • 充電時間
    約35分(空→75%ターボ充電)/約55分(空→フル充電)
  • サイズ (mm)
    (H)85×(W)312
  • 付属品
    キャリングケース(L-BOXX136)、バッテリー1個、充電器

型番:

GMF18V-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

GMF18V-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
DC18
二重絶縁
無
高速振り子振動(回/分)
8000~20000
詳細タイプ
-
充電時間
約35分(空→75%ターボ充電)/約55分(空→フル充電)
サイズ(mm)
(H)85×(W)312
付属品
キャリングケース(L-BOXX136)、バッテリー1個、充電器

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMF18V-28

詳細タイプ

最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,851円
( 62,536円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EMPが過負荷からモーターを保護します
・高速振り子振動で面一切断・ポケット切断が楽々です
・スピード作業が可能です
・スターロックブレード、スターロックプラスブレードが使用可能です
【用途】
・面一切断、ポケット切断、はく離、サンディングに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスマルチツールの型番GMF18V-28のページです。 型番GMF18V-28に関する仕様情報を記載しております。
コードレスマルチツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスマルチツール
コードレスマイクロソー CUT1108
マルチツール(カットソー) GMF50-36
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH
マルチツール(カットソー) GMF30-28
充電式レシプロソーJR186D
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュマキタ
通常価格56,851円36,076円58,670円20,310円22,376円25,198円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目3日目
商品タイプカットソー充電レシプロソー(パイプソー)カットソーセーバーソーカットソー充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)DC18DC10.8100(50-60Hz)DC18100(50-60Hz)18
二重絶縁無無有無有無
高速振り子振動(回/分)8000~20000-8000~20000-8000~20000-
充電時間約35分(空→75%ターボ充電)/約55分(空→フル充電)約90分(空→フル充電)-約39分(空→75%ターボ充電)/約65分(空→フル充電)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました