ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

高圧対応クーラント 1/2 システムセット i-TOOL

通常単価(税別)
49,543円
税込単価
54,497円
通常出荷日:3日目

【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MPaまで対応・アルマイト処...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

【i-TOOL】高圧対応クーラント「PIRANHA」商品紹介

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
継手 1/2"G×1、ラウンドノズル Φ6×1、ラウンドノズル Φ10×1、ホース 46.5mm×1、ホース 63.5mm×1、ホース 80mm×1、ナット SW27×10.5 ×1
1個
継手 3/8"G×1、ラウンドノズル Φ6×1、ラウンドノズル Φ10×1、ホース 46.5mm×1、ホース 63.5mm×1、ホース 80mm×1、ナット SW27×10.5 ×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,543円
( 54,497円 )
3日目
49,543円
( 54,497円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ホルダーへ接続可能
・多様なホース口径1/2~1/4インチ
・8MPaまで対応
・アルマイト処理により長寿命化を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧対応クーラント 1/2 システムセット i-TOOLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧対応クーラント 1/2 システムセット i-TOOL
2-1/2" ホースキット
ステンレス製クーラントホース【1/2ホースシステム】 レンチ
1/2" ホースキット
1/2" ミックスエレメントキット
1/2" クーラントホースキット
メーカーアイツールロックラインHILT LINEロックラインロックラインエスコ
通常価格49,543円8,167円1,976円 -2,203円4,368円2,350円
通常出荷日3日目2日目1日目2日目1日目4日目
種類セット品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト