17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

C5034
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番商品タイプ
C5034こて台(オプション)

C5034の仕様・寸法情報

商品タイプ
こて台(オプション)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C5034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,674円
( 8,441円 )
1日目

詳細情報

基本情報

白光製はんだ用品。
こて台。
【用途】FT-8003用こて台です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FT-8003用こて台の型番C5034のページです。 型番C5034に関する仕様情報を記載しております。
FT-8003用こて台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FT-8003用こて台
ワイヤーストリッパー FT-801用こて台
FM-2029・FT-8003用こて台 C1580
サーマルワイヤーストリッパー FT-802
部品リード加工具 ディップライナー FTシリーズ
リード加工モータードライブ 152B 100V 平型プラグ
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格7,674円5,569円8,984円67,162円5,060円 -77,982円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
商品タイプこて台(オプション)こて台こて台セット品ディップライナーモータードライブ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました