17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー FT-801用こて台 C1579

ワイヤーストリッパー FT-801用こて台

通常単価(税別)
5,569円
税込単価
6,126円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

白光製はんだ用品。こて台。【用途】ワイヤーストリッパー,FT-801用こて台です。

  • 商品タイプ
    こて台

型番:

C1579
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ
C1579こて台

C1579の仕様・寸法情報

商品タイプ
こて台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
C1579
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,569円
( 6,126円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

白光製はんだ用品。
こて台。
【用途】
ワイヤーストリッパー,FT-801用こて台です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー FT-801用こて台の型番C1579のページです。 型番C1579に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー FT-801用こて台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー FT-801用こて台
FT-8003用こて台
FM-2029・FT-8003用こて台 C1580
サーマルワイヤーストリッパー FT-802
部品リード加工具 ディップライナー FTシリーズ
ハッコー155 15mmピッチ
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格5,569円7,674円8,984円67,162円5,060円 -118,501円
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目4日目
商品タイプこて台こて台(オプション)こて台セット品ディップライナー手動式リードカッター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました