ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
エスコ [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型 |
|
トラスコ中山 ケーブルタイ(耐候性タイプ)【10~100個入り】 |

【用途】・帯電防止靴用テスター FG-460用交換部品・オプション
| 型番 | 商品タイプ | 外形寸法 | 質量 |
|---|---|---|---|
| B1991 | 取付けツマミ(本体に装着) | - | - |
| B3528 | ACアダプター | 35(W)×25(H)×50(D)mm | 46g |
| C5032 | スタンド | - | - |
| B5116 | 取付け台 | - | - |
| B5117 | テストプレート | 300(W)×30(H)×300(D)mm | 1900g |
【用途】
・帯電防止靴用テスター FG-460用交換部品・オプション
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

goot(太洋電機産業)
ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL
4.3通常価格(税別):182円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):3,065円~

goot(太洋電機産業)
マルチクランプ ST-85
5通常価格(税別):3,559円

日本スペリア
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
0通常価格(税別):12,071円~

白光
T18シリーズこて先
0通常価格(税別):725円~