ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

930XED-FL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

930XED-FLの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
交換部品 フレーム(レンズ付)
JANコード
4984013103025
トラスココード
149-1488
質量(g)
153.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
930XED-FL

形状

その他

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
その他
オプション
交換部品 フレーム(レンズ付)
4984013103025
149-1488
153.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,661円
( 17,227円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ面が発熱することでくもりを防ぎます。
・レンズ内面の水分付着を防ぐヒートレンズ技術です。
・くもり止めダブルレンズを採用しています。
・連続使用約4時間の軽量充電式バッテリーです。
・眼鏡併用可能なシリコーンフレームです。
・素早い装着性を実現する「SRベルト」です。
・いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:シリコン

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル形保護めがね930XEDの型番930XED-FLのページです。 型番930XED-FLに関する仕様情報を記載しております。
ゴーグル形保護めがね930XEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグル形保護めがね930XED
セーフティーゴーグルヒートレンズ930XED
セーフティーゴーグルヒートレンズ930XED用部品 交換用パーツ
オートクレーブ対応ゴーグル 930
保護めがねゴグル形
2眼形保護めがね ガスケットタイプ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学アズワン山本光学
通常価格15,661円23,798円3,269円 -6,913円1,328円 -4,246円
通常出荷日1日目9日目1日目〜6日目3日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました