ファクトリーサプライ用品技術窓口

静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS” VAL6-KBS

静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”

通常単価(税別)
148,769
税込単価
163,646
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量コンパクトで低騒音タイプです。・強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。・建築・土...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    赤外線オイル
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    55/49(50/60Hz)
  • タンク容量 (L)
    57
  • 本体寸法幅 (mm)
    675
  • 本体寸法奥行 (mm)
    703
  • 本体寸法高さ (mm)
    884
  • 暖房目安(コンクリート)
    127畳(211㎡)
  • 暖房目安(木造)
    92畳(152㎡)
  • JANコード
    4521542647202
  • トラスココード
    459-9403
  • 燃料消費量(L/h)
    3.8/2.9
  • 発熱量(kW/h)
    (強)37、(弱)28
  • 質量(g)
    40000
  • 燃焼持続時間(h)
    15~19
  • 燃焼方式
    ノズル噴霧方式
  • 内容量
    1台

型番:

VAL6-KBS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ種類電源消費電力タンク容量
VAL6-KBSヒーター・ストーブ赤外線オイル単相100V55/49(50/60Hz)W57

VAL6-KBSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
赤外線オイル
電源(V)
単相100
消費電力(W)
55/49(50/60Hz)
タンク容量(L)
57
本体寸法幅(mm)
675
本体寸法奥行(mm)
703
本体寸法高さ(mm)
884
暖房目安(コンクリート)
127畳(211㎡)
暖房目安(木造)
92畳(152㎡)
JANコード
4521542647202
トラスココード
459-9403
燃料消費量(L/h)
3.8/2.9
発熱量(kW/h)
(強)37、(弱)28
質量(g)
40000
燃焼持続時間(h)
15~19
燃焼方式
ノズル噴霧方式
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VAL6-KBS

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,769
( 163,646 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで低騒音タイプです。
・強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。
・建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm 画像

    ミスミ

    ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    商品担当イチ押し、ケースでのご購入で1巻あたり751円~と、大変お買い得。梱包に最適な手巻き用ストレッチフィルムです。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”の型番VAL6-KBSのページです。 型番VAL6-KBSに関する仕様情報を記載しております。
静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”
フレキシブルリボンヒーター 200W
フレキシブルリボンヒーター 100W
フレキシブルリボンヒーター 250W
フレキシブルリボンヒーター 500W
フレキシブルリボンヒーター 300W
メーカー静岡製機トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格148,76910,313 -10,748 -11,43810,995 -11,250 -
通常出荷日1日目18日目18日目18日目18日目18日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
種類赤外線オイル電気電気電気電気電気
電源(V)単相100100100100100100
消費電力(W)55/49(50/60Hz)200100250500300
タンク容量(L)57-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト