ツール用品技術窓口

カッターL型 AL DVC-CP-AL

カッターL型 AL

通常単価(税別)
888円
税込単価
977円
通常出荷日:3日目

切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたシンプルデザインのL型カッターです。

ご注意

  • 使用用途以外では使用しないで下さい。
  • 刃先は鋭利に仕上げております。作業中等の取扱いについては、十分にご注意下さい。
  • 刃を交換する際や、刃先を折る際には、怪我をしないように十分に注意して下さい。

型番:

DVC-CP-AL
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DVC-CP-ALの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
155
幅(mm)
26
奥行き(mm)
19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DVC-CP-AL
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888円
( 977円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたシンプルデザインのL型カッターです。

ご注意

  • 使用用途以外では使用しないで下さい。
  • 刃先は鋭利に仕上げております。作業中等の取扱いについては、十分にご注意下さい。
  • 刃を交換する際や、刃先を折る際には、怪我をしないように十分に注意して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッターL型 ALの型番DVC-CP-ALのページです。 型番DVC-CP-ALに関する仕様情報を記載しております。
カッターL型 ALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターL型 AL
カッターL型 AL アルミ
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
DL-1型カッター(オートロック)
NT カッター スケルトン(A型)
メーカーSK-11SK-11オルファオルファオルファNTカッター
通常価格888円1,295円764円790円866円438円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.50.50.50.50.50.38
全長(mm)155157148157.5155137
幅(mm)2638----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました