ツール用品技術窓口

LT-BOXX(エルボックス)170

通常単価(税別)
9,308円
税込単価
10,239円
通常出荷日:1日目

【特長】・エルボックスシステムに連結可能です・ふたが無いため、大型物も収納可能です・現場に応じて必要な...

詳細を確認

型番:

LT-BOXX170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LT-BOXX170の仕様・寸法情報

外寸(mm)
442×362×185
カラー
ブルー
サイズ
M
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LT-BOXX170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,308円
( 10,239円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルボックスシステムに連結可能です
・ふたが無いため、大型物も収納可能です
・現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です
・必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます
・コンパクトに、まとめて収納することができます
・安全に、楽に持ち運ぶことができます
・めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LT-BOXX(エルボックス)170の型番LT-BOXX170のページです。 型番LT-BOXX170に関する仕様情報を記載しております。
LT-BOXX(エルボックス)170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LT-BOXX(エルボックス)170
LT-BOXX(エルボックス)272
L-BOXX(エルボックス)238N
ツールボックス L-Boxx
ツールボックスL-BOXX
スーパーボックス SR-38S-B
メーカーボッシュボッシュボッシュクニペックスクニペックスリングスター
通常価格9,308円12,975円10,043円13,131円20,964円1,338円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
外寸(mm)442×362×185442×362×287442×357×253442(間口)×357(奥行)×151(高さ)442×357×151385×202×140
カラーブルーブルーブルーレッドレッドブルー
サイズMLL---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました