17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレストリマー GKF10.8V-8H

通常単価(税別)
32,414円
税込単価
35,655円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量、コンパクトです・片手で簡単に使えるエルゴノミクスデザインです・万が一の落下時に自動的に...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 回転数 (min⁻¹(回転/分))
    13000
  • 切削深さ (mm)
    36
  • サイズ (mm)
    (L)144×(W)80×(H)252
  • 電圧(V)
    DC10.8

型番:

GKF10.8V-8H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GKF10.8V-8Hの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
回転数(min⁻¹(回転/分))
13000
切削深さ(mm)
36
サイズ(mm)
(L)144×(W)80×(H)252
電圧(V)
DC10.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GKF10.8V-8H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,414円
( 35,655円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトです
・片手で簡単に使えるエルゴノミクスデザインです
・万が一の落下時に自動的に停止するドロップシャットダウン機構を搭載しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレストリマー GKF10.8V-8Hの型番GKF10.8V-8Hのページです。 型番GKF10.8V-8Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレストリマー GKF10.8V-8Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレストリマー GKF10.8V-8H
コードレスクリーニングブラシ
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
コードレスラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V
10.8V コードレスエアダスタ RA12DA
10.8V コードレスワークライト(本体のみ) UB12DA
メーカーボッシュボッシュボッシュトラスコ中山HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格32,414円12,498円48,026円16,695円14,007円6,951円
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目4日目
種類その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品
回転数(min⁻¹(回転/分))13000215----
切削深さ(mm)36-----
サイズ(mm)(L)144×(W)80×(H)252-----
電圧(V)DC10.8DC3.6----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました