17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルチャックアダプター 交換用シャンク

通常単価(税別)
693
税込単価
762
通常出荷日:1日目

【特長】ドリルチャックアダプター,交換用シャンク(逆ネジ付き)。

  • 販売セット内容
    付属品単体
  • 種類
    交換用シャンク(逆ネジ付き)
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~2300/3400/4000
  • シャンク部寸法二面幅 (mm)
    6.35
  • バッテリー容量(Ah)
    3

型番:

2608598130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608598130の仕様・寸法情報

販売セット内容
付属品単体
種類
交換用シャンク(逆ネジ付き)
打撃数(min[[の-1乗]])
0~2300/3400/4000
シャンク部寸法二面幅(mm)
6.35
バッテリー容量(Ah)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608598130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ドリルチャックアダプター,交換用シャンク(逆ネジ付き)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャックアダプター 交換用シャンクの型番2608598130のページです。 型番2608598130に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャックアダプター 交換用シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャックアダプター 交換用シャンク
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m)
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA
コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)
EXENA 充電インパクトドライバー EZ1PD1J14D
メーカーボッシュHiKOKI(旧日立工機)ボッシュHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)Panasonic
通常価格69321,959 -37,63019,837 -11,93357,813 -
通常出荷日1日目6日目1日目6日目4日目1日目〜
販売セット内容付属品単体本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器
種類交換用シャンク(逆ネジ付き)-----
打撃数(min[[の-1乗]])0~2300/3400/4000-0~4000---
シャンク部寸法二面幅(mm)6.35-----
バッテリー容量(Ah)3-5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト