ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量1.5~7kg) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,954円 ( 5,449円 ) | 6日目 |
4,954円 ( 5,449円 ) | 6日目 |
4,954円 ( 5,449円 ) | 6日目 |
2,473円 ( 2,720円 ) | 2日目 |
【特長】
ストレートグラインダー用アクセサリー。
コレットチャック,コレットナット。
・チャック能力:3mm/6mm/8mm
・适用機種:GGS28LCE、GGS28C
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,106円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~

ホーザン
ミニルーター ミスミ特別セットA
3.5通常価格(税別):21,506円