ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパフォーマンスクリーナー ロックタイト SF7063

通常単価(税別)
2,577円
税込単価
2,835円
通常出荷日:1日目

【特長】・洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。・速乾性が高く、溶剤成分が残らないた...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    速乾
  • タイプ
    エアゾール
  • JANコード
    4058093002032
  • トラスココード
    195-3257
  • 容量(ml)
    400
  • 色
    無色
  • 質量 (g)
    400.000
  • 主成分
    石油ナフサ、メチラール、エタノール

型番:

2098749
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2098749の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
速乾
タイプ
エアゾール
JANコード
4058093002032
トラスココード
195-3257
容量(ml)
400
色
無色
質量(g)
400.000
主成分
石油ナフサ、メチラール、エタノール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2098749
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,577円
( 2,835円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。
・速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。
・充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。
・有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
【用途】
・ロックタイト接着剤の前処理に。
・ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。
・離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。
【材質】
・主成分:石油ナフサ、メチラール、エタノール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパフォーマンスクリーナー ロックタイト SF7063の型番2098749のページです。 型番2098749に関する仕様情報を記載しております。
ハイパフォーマンスクリーナー ロックタイト SF7063のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塗布した際にはみ出たロックタイトの洗浄
4
満足度:4.0
ロックタイトの洗浄にパーツクリーナーを使用すると、滲んだようになりしっかりと落とし切る事が大変だった為、購入しました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパフォーマンスクリーナー ロックタイト SF7063
鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤(医劇非該当)
420ml 電子機器クリーナー
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
ダフニーアルファクリーナーL・M・H
ブレーキクリーナー ブレークリーン
メーカーヘンケルヘンケルエスコスリーボンド出光興産呉工業
通常価格2,577円30,473円2,851円5,244円16,232円 -978円 -
通常出荷日1日目19日目1日目6日目12日目1日目
種類スプレー液体スプレースプレー液体スプレー
特性速乾強力-速乾-強力
タイプエアゾール-----
JANコード4058093002032-----
トラスココード195-3257471-2676----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました