17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス スナップフック B型 黒色塗装

  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理
    黒色塗装(艶消し黒)

ご注意

  • 表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
  • 環境により色褪せする場合がございます。
  • 屋外では使用しないでください。
  • 衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • d1(mm)

  • d2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

d1(mm)

d2(mm)

最小発注数量
0.06
4982970428373
202-1986
17
26
5
53
7
5.5
8
8個
0.08
4982970428380
202-1976
28
31.5
6
61
9
6.5
9
8個
0.1
4982970428397
202-1980
43.000
36
7
70
9.5
8
11
8個
0.12
4982970428403
202-1972
66
40
8
80
11
9
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
872
( 959 )
1日目
885
( 974 )
1日目
1,052
( 1,157 )
1日目
1,564
( 1,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
・スタンダードなスプリングフックです。
【用途】
・舞台・照明・装飾・光学機器用に。
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
  • 環境により色褪せする場合がございます。
  • 屋外では使用しないでください。
  • 衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフック B型 黒色塗装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スナップフック B型 黒色塗装
水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)
ステンレス スナップフック B型
ステンレス スナップフック B型 SUS316
ステンレス スナップフックC型
ステンレス スナップフックAW型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格872-1,962625 -836 -875720 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックアイボルトフックフックフックフック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
表面処理黒色塗装(艶消し黒)電解研磨仕上げ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト