ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスロックスナップ

  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.03
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • W(mm)
    25
  • D(mm)
    6.5
  • S(mm)
    8
  • t(mm)
    5

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • d(mm)

  • L(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

d(mm)

L(mm)

最小発注数量
4982970407637
204-5591
47
11
82
1個
4982970407644
204-8763
50.000
12
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941円
( 2,135円 )
1日目
1,941円
( 2,135円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能が付いています。
・B661はハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロックスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロックスナップ
ステンレス ナスカン
ステンレス スナップフック WD型
ステンレス ネットリングフック
ステンレス アイスナップ
ステンレス ハングフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,941円1,184円 -889円1,324円1,164円2,712円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプフックフックフックフック-フック
基本使用荷重(t)0.030.02-0.05-0.15
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
W(mm)251326141819
D(mm)6.52.556310.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト