ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーボンド アクリル系構造用接着剤 TB3921/3926 |
|
コニシ コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007 |
|
アズワン マジック吸水マット【5個入り】 |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
エスコ アロンアルファ(#201)【1~5個入り】 |
【特長】
・硬化後は自然な褐色・木材色の仕上がりです。
・耐水性にすぐれ屋内・屋外を問わず使用可能です。
・硬化後は塗装・研磨・切削が可能です。
・ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない安全性が高い接着剤です。
・乾燥時間が短く作業性にすぐれています。
【用途】
・木材、布、紙の接着。
【材質】
・主成分:酢酸ビニル樹脂
・その他成分
・水



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクリサンデー
アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤
4.8通常価格(税別):1,212円

セメダイン
超多用途接着剤 スーパーX
4.8通常価格(税別):703円~

コニシ
速乾ボンド G17
4.4通常価格(税別):251円~

セメダイン
スーパーXG No.777
5通常価格(税別):1,949円

スリーボンド
合成ゴム系接着剤 TB1521B
4.3通常価格(税別):1,692円

セメダイン
車止め用(灰色)333ml RE-082
5通常価格(税別):1,673円

コニシ
Gうすめ液Z
5通常価格(税別):2,636円

コニシ
ボンド 雨どい用
5通常価格(税別):917円

スリーエムジャパン
3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g
5通常価格(税別):1,867円