17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

eラックモニター用バー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

eラックモニター用バー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ER-60MB

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・eラック用液晶モニタアームを取付けるバー(W1000用)です。
・液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。
・50mmピッチで高さ変更可能です。
・アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4969887129364
質量(g)
2100.000
トラスココード
200-7149
材質1
スチール(メラミン焼付塗装)
間口(mm)
543

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト