ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鍵付きタブレットスタンド

通常単価(税別)
24,194円
税込単価
26,613円
通常出荷日:1日目

【特長】・高さ可変、鍵付きタブレットスタンドです。・13インチまで挟みこむ事ができます。・鍵付きで盗難...

詳細を確認

型番:

MR-TABST17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR-TABST17の仕様・寸法情報

種類
その他
付属品
ホルダー用鍵:2本
JANコード
4969887142035
質量(g)
6000.0
トラスココード
203-1941
材質1
脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質2
ホルダー:ABS
本体寸法(mm)高さ
670~1120

型番リスト

表示件数
型番
MR-TABST17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,194円
( 26,613円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ可変、鍵付きタブレットスタンドです。
・13インチまで挟みこむ事ができます。
・鍵付きで盗難対策もできます。鍵は1種です。
・高さ670~1120mm調整で無段階に調整出来ます。
・ブラケット部90度ごとの回転が可能です。
・受付や展示会等に最適です。
【材質】
・脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・ホルダー:ABS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵付きタブレットスタンドの型番MR-TABST17のページです。 型番MR-TABST17に関する仕様情報を記載しております。
鍵付きタブレットスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵付きタブレットスタンド
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
液晶モニタスタンド(上下2面)
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
プラダン製スマホ収納ケース
レーザープリンタースタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格24,194円25,632円25,436円24,935円21,955円20,676円
通常出荷日1日目1日目3日目4日目4日目4日目
種類その他その他その他その他その他その他
付属品ホルダー用鍵:2本鍵×2本(1種類)調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×12)ディスプレイ取付けネジ(M4×12)--
JANコード496988714203549698871579854969887192603496988719259749698871306504969887141335
質量(g)6000.03450---13500.000
トラスココード203-1941201-9572202-1229201-4794201-6382203-1223
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました