17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

eラックD450棚板

eラックD450棚板
通常単価(税別)
19,896円~36,414円
税込単価
21,886円~40,055円
通常出荷日:14日目

【特長】・eラック用奥行き450mm棚板(W1000用)です。・奥行き400mmの棚板です。・機器固定...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

JANコード

質量(g)

トラスココード

間口(mm)

最小発注数量
4969887129432
4550.000
201-1927
548
1個
4969887129449
5950.000
200-8710
748
1個
4969887129456
7500
202-7477
948
1個
4969887129463
8950.000
201-1908
1148
1個
4969887129470
10450.000
200-7156
1348
1個
4969887129487
11900.000
200-8789
1548
1個
4969887129494
13450.000
202-7545
1748
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,896円
( 21,886円 )
14日目
21,836円
( 24,020円 )
14日目
23,830円
( 26,213円 )
14日目
26,099円
( 28,709円 )
14日目
30,897円
( 33,987円 )
14日目
34,207円
( 37,628円 )
14日目
36,414円
( 40,055円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・eラック用奥行き450mm棚板(W1000用)です。
・奥行き400mmの棚板です。
・機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。
・重量物にも耐えられるスチール製です。
・50mmピッチで高さ変更可能です。
・耐荷重は50kgです。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

eラックD450棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eラックD450棚板
eラックD500棚板
eラックHシリーズ
移動式ユニット 4段 450×450×690
eラックCシリーズ
移動式ユニット 3段 450×450×570
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライアズワンサンワサプライアズワン
通常価格19,896円-16,920円 -116,682円 -49,719円83,149円 -45,616円
通常出荷日14日目8日目〜14日目1日目8日目1日目
種類その他その他その他脇平脇
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)-スチール(メラミン焼付塗装)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト