ファクトリーサプライ用品技術窓口
サンワサプライ
タブレット収納保管庫
サンワサプライ
通常価格(税別):75029円~
通常出荷日:4日目
マキタ
充電式クリーナ CL003G
マキタ
通常価格(税別):19816円~
通常出荷日:3日目
TONE
ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)
通常価格(税別):187110円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
通常価格(税別):58215円~
通常出荷日:5日目
サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
サンワサプライ
通常価格(税別):33026円~
通常出荷日:3日目
TONE
サービスボードセット(差込角12.7mm)
通常価格(税別):79892円~
通常出荷日:9日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ツールキャビネットセット TCA910
TONE
通常価格(税別):177210円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目





【特長】・小型機器の設置、保管に最適です。・スペースを有効活用できます。・デスク横やオフィスの隅、など...
詳細を確認
【特長】
・小型機器の設置、保管に最適です。
・スペースを有効活用できます。
・デスク横やオフィスの隅、などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
・側面、背面ににはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。
・NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納に最適です。
・棚板は1枚付属し、機器に合わせてP.21の位置を変更することができます。
・天板上と内部をケーブルをつなぐことができるように直径40mmの穴をあけています。(使用しない時はグロメットで塞ぎます)この穴を利用してグロメット式のモニタアームの取付ができます。
・バックパネルは取り外し可能です。
・下部にはケーブル口を装備しています。
【材質】
・スチール/メラミン焼付塗装

サンワサプライ
簡易19インチマウントオープンサーバーラック

サンワサプライ
マルチ収納ラック

サンワサプライ
観音扉19インチマウントサーバーラック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台
4.5通常価格(税別):4,200円~

エスコ
パソコンデスク(総耐荷重:90kg)
0通常価格(税別):32,556円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):14,934円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円