ファクトリーサプライ用品技術窓口
不二製作所
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 20kg入り
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:3日目 ~
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
通常価格(税別):62,472円~
通常出荷日:5日目
新潟精機(SK)
ピンゲージ用ケース
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,174円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
通常価格(税別):2,014円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
TONE
サービスボードセット CS311
TONE
通常価格(税別):84,244円~
通常出荷日:9日目
ホーザン
ESDパーツトレー F-21・F-23【3個入り】
通常価格(税別):2,813円~
通常出荷日:2日目
TONE
サービスボードセット(差込角12.7mm)
通常価格(税別):90,194円~
通常出荷日:9日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目







【特長】・小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納できます。・タブレットを一括で1...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
102,287円 ( 112,516円 ) | 4日目 |
190,464円 ( 209,510円 ) | 4日目 |
94,924円 ( 104,416円 ) | 4日目 |
【特長】
・小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納できます。
・タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W444×D320×H55mm)
・ボックス下部にはフリースペースがあり、無線LAN機器やマニュアルなどを置くことができます。また、嵩上げにより、ボックス下部のタブレットも取りやすくなっています。
・各棚板には滑り止めマットが取付けられており、タブレットのすべり落ちや傷防止になっています。また、タブレットが取り出しやすいように前方に切り欠きを入れています。
・充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。
・背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。
・前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。
・本体同士を連結させることできます。
・短い距離の移動ができるように、φ100mmのキャスターを装備しています。
・本体最下部には10ポートハブ、20ポートハブを設置できる、スペースがあります。各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

サンワサプライ
ノートパソコン収納キャビネット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ベーシックデスク
0通常価格(税別):8,518円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BP
4通常価格(税別):4,444円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,201円~

セイコークロック
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
0通常価格(税別):16,871円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム スタンダードタイプ
0通常価格(税別):2,092円~